Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ACHS-60100-6 |
ACHS-6065-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (N) | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 130 (bei Verwendung von 2) | 100 | |
30.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 80 (bei Verwendung von 2) | 65 |
Loading...
Ausführung | Steckscharniere | Werkstoff Grundkörper | Aluminiumlegierung [AL] | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung |
---|---|---|---|---|---|
Farbe des Grundkörpers | Silber | Öffnungsrichtung | Identisch für Links- und Rechtsanschlag | Breite(mm) | 60 |
Kompatible Profile | Form M6 | Paketangebot | Einzelstück (ohne Vierkantmutter und Mutternhalter und Befestigungsschrauben) | Kappenwerkstoff | Polyacetal (POM) |
Achsenwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) | Kappenfarbe | Weiß |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Last(N)
Länge(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften