Flachscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / ACHF / Edelstahl / eloxiert / mit Befestigungsteilesatz

Flachscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / ACHF / Edelstahl / eloxiert / mit Befestigungsteilesatz
  • Mengenrabatt
Oberflächenbehandlung: Eloxierung. Befestigungsrahmen: Typ M6. Set Verkauf: Satz (Vierkantmutter, Mutterhalter und Anzugsbolzen). Material: Hauptkörper: Aluminiumlegierung "AL" / Kappe: Polyacetal "POM" / Welle: Edelstahl [EN 1.4305 Equiv.]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACHF-6065-6-L-BNHS
ACHF-6065-6-R-BNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSÖffnungsrichtung

33.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Für Rechtsanschlag

33.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Für Linksanschlag

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Steckscharniere Werkstoff Grundkörper Aluminiumlegierung [AL] Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung
Farbe des Grundkörpers Silber Zulässige Last(N) 80 (bei Verwendung von 2) Länge(mm) 65
Breite(mm) 60 Kompatible Profile Form M6 Paketangebot Satz (mit Vierkantmuttern und Mutternhalter sowie Befestigungsschrauben)
Kappenwerkstoff Polyacetal (POM) Achsenwerkstoff Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Kappenfarbe Weiß

Technischer Support