Flachscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / ACHS / Edelstahl / eloxiert / mit Befestigungsteilesatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACHS-60100-6-BNHS
ACHS-6065-6-BNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last
(N)
Länge
(mm)

36.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10130 (bei Verwendung von 2)100

32.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1080 (bei Verwendung von 2)65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Steckscharniere Werkstoff Grundkörper Aluminiumlegierung [AL] Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung
Farbe des Grundkörpers Silber Öffnungsrichtung Identisch für Links- und Rechtsanschlag Breite(mm) 60
Kompatible Profile Form M6 Paketangebot Satz (mit Vierkantmuttern und Mutternhalter sowie Befestigungsschrauben) Kappenwerkstoff Polyacetal (POM)
Achsenwerkstoff Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) Kappenfarbe Weiß

Technischer Support