Flaggenscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / AHC / Aluminium extrudiert / asymetrisch / Kegelsenkung / >270°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AHC-4060-4-L
AHC-4060-4-R
AHC-6090-6-L
AHC-6090-6-R
AHC-80120-8-L
AHC-80120-8-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last
(N)
Öffnungsrichtung Länge
(mm)
Breite
(mm)
Kompatible Profile

18.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100 (bei Verwendung von 2)Für Rechtsanschlag6056Form M4

18.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100 (bei Verwendung von 2)Für Linksanschlag6056Form M4

19.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10150 (bei Verwendung von 2)Für Rechtsanschlag9076Form M6

19.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10150 (bei Verwendung von 2)Für Linksanschlag9076Form M6

23.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10150 (bei Verwendung von 2)Für Rechtsanschlag12096Form M8

23.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10150 (bei Verwendung von 2)Für Linksanschlag12096Form M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Steckscharniere Werkstoff Grundkörper EN AW 6081 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung, Klarlack
Farbe des Grundkörpers Silber Paketangebot Einzelstück (ohne Vierkantmutter und Mutternhalter und Befestigungsschrauben)

Technischer Support