Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AHF-6055-6-L |
AHF-6055-6-R |
AHF-6075-8-L |
AHF-6075-8-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (N) | Öffnungsrichtung | Länge (mm) | Kompatible Profile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 (bei Verwendung von 2) | Für Rechtsanschlag | 55 | Form M6 | |
19.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 (bei Verwendung von 2) | Für Linksanschlag | 55 | Form M6 | |
23.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Rechtsanschlag | 75 | Form M8 | ||
23.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Linksanschlag | 75 | Form M8 |
Loading...
Ausführung | Steckscharniere | Werkstoff Grundkörper | EN AW 6081 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung |
---|---|---|---|---|---|
Farbe des Grundkörpers | Silber | Breite(mm) | 60 | Paketangebot | Einzelstück (ohne Vierkantmutter und Mutternhalter und Befestigungsschrauben) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Last(N)
Öffnungsrichtung
Länge(mm)
Kompatible Profile
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften