Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AHO-4040-4-L |
AHO-4040-4-R |
AHO-6060-6-L |
AHO-6060-6-R |
AHO-8080-8-L |
AHO-8080-8-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (N) | Öffnungsrichtung | Länge (mm) | Breite (mm) | Kompatible Profile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 (bei Verwendung von 2) | Für Rechtsanschlag | 40 | 58 | Form M4 | |
18.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 100 (bei Verwendung von 2) | Für Linksanschlag | 40 | 58 | Form M4 | |
19.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Rechtsanschlag | 60 | 68 | Form M6 | |
19.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Linksanschlag | 60 | 68 | Form M6 | |
23.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Rechtsanschlag | 80 | 78 | Form M8 | |
23.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 150 (bei Verwendung von 2) | Für Linksanschlag | 80 | 78 | Form M8 |
Loading...
Ausführung | Steckscharniere | Werkstoff Grundkörper | EN AW 6081 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung, Klarlack |
---|---|---|---|---|---|
Farbe des Grundkörpers | Silber | Paketangebot | Einzelstück (ohne Vierkantmutter, Mutternhalter, Befestigungsschrauben und Flanschmutter) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Last(N)
Öffnungsrichtung
Länge(mm)
Breite(mm)
Kompatible Profile
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften