Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AHS-46 |
AHS-48 |
AHS-68 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (N) | Länge (mm) | Breite (mm) | Kompatible Profile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 (bei Verwendung von 2) | 55 | 50 | Ausführung M4 und Ausführung M6 | |
16.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 (bei Verwendung von 2) | 55 | 50 | Ausführung M4 und Ausführung M8 | |
14.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 150 (bei Verwendung von 2) | 75 | 60 | Ausführung M6 und Ausführung M8 |
Loading...
Ausführung | Fahnenscharniere | Werkstoff Grundkörper | EN AW 6081 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung |
---|---|---|---|---|---|
Farbe des Grundkörpers | Silber | Paketangebot | Einzelstück (ohne Vierkantmutter und Mutternhalter und Befestigungsschrauben) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Zulässige Last(N)
Länge(mm)
Breite(mm)
Kompatible Profile
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften