Flachscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / AHS / Aluminium / eloxiert / mit Befestigungsteilesatz

Flachscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / AHS / Aluminium / eloxiert / mit Befestigungsteilesatz
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Werkstoff] Hauptkörper EN AW-6063 Equiv.-T5. Oberflächenbehandlung: Eloxieren * Die Spannschraube und die Vierkantmutter sind aus rostfreiem Stahl. Verkauf des Sets: Set (Vierkantmutter, Mutterhalter, Spannschraube)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AHS-46-BNH
AHS-46-BNHS
AHS-48-BNH
AHS-48-BNHS
AHS-68-BNH
AHS-68-BNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Zulässige Last
(N)
Länge
(mm)
Breite
(mm)
Kompatible Profile Befestigungsschraube

15.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Stahl100 (bei Verwendung von 2)5550Ausführung M4 und Ausführung M6CSW-04-12 (zwei), CSW-06-15 (zwei)

17.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Edelstahl100 (bei Verwendung von 2)5550Ausführung M4 und Ausführung M6CSWS-04-12 (zwei), CSWS-06-15 (zwei)

17.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Stahl100 (bei Verwendung von 2)5550Ausführung M4 und Ausführung M8CSW-04-12 (zwei), CSW-08-20 (zwei)

19.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Edelstahl100 (bei Verwendung von 2)5550Ausführung M4 und Ausführung M8CSWS-04-12 (zwei), CSWS-08-20 (zwei)

22.59 €

8.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Stahl150 (bei Verwendung von 2)7560Ausführung M6 und Ausführung M8CSW-06-15 (zwei), CSW-08-20 (zwei)

21.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Edelstahl150 (bei Verwendung von 2)7560Ausführung M6 und Ausführung M8CSWS-06-15 (zwei), CSWS-08-20 (zwei)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fahnenscharniere Werkstoff Grundkörper EN AW 6081 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung
Farbe des Grundkörpers Silber Paketangebot Satz (mit Vierkantmuttern und Mutternhalter sowie Befestigungsschrauben)

Technischer Support