Flach-Steckscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / DHF / Edelstahlblech / spiegelpoliert / gerollt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DHF-4050-4-L
DHF-4050-4-R
DHF-5065-6-L
DHF-5065-6-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last
(N)
Öffnungsrichtung Länge
(mm)
Breite
(mm)
Kompatible Profile

23.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10150 (bei Verwendung von 2)Für Rechtsanschlag5040Form M4

23.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10150 (bei Verwendung von 2)Für Linksanschlag5040Form M4

25.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10200 (bei Verwendung von 2)Für Rechtsanschlag6550Form M6

25.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10200 (bei Verwendung von 2)Für Linksanschlag6550Form M6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Steckscharniere Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Messing [Pb-frei] Oberflächenbehandlung Spiegelpolierte Oberfläche
Paketangebot Einzelstück (ohne Vierkantmutter und Mutternhalter und Befestigungsschrauben)

Technischer Support