Flachscharniere für Konstruktionsprofile / DHS / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert

Flachscharniere für Konstruktionsprofile / DHS / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert
[Werkstoff] Hauptkörper EN 1.4301 Equiv. (gesintert) Messing [Pb Free] *Schrauben und Muttern sind aus rostfreiem Stahl. Oberflächenbehandlung: Hochglanzpolieren. Sowohl für linke als auch für rechte Öffnung. Befestigungsrahmen: M6 Typ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DHS-5065-6

Teilenummer
DHS-5065-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

12.99 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flache Scharniere Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Messing [Pb-frei] Oberflächenbehandlung Spiegelpolierte Oberfläche
Zulässige Last(N) 200 (bei Verwendung von 2) Öffnungsrichtung Identisch für Links- und Rechtsanschlag Länge(mm) 65
Breite(mm) 50 Kompatible Profile Form M6 Paketangebot Einzelstück (ohne Vierkantmutter und Mutternhalter und Befestigungsschrauben)

Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere für Konstruktionsprofile / DHS / gerollt / Edelstahlblech / spiegelpoliert, die Teilenummer ist DHS-5065-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DHS-5065-6.

Technischer Support