Klappen-Beschlagscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / DHS-3239 / rostfreier Stahl / feingeschliffen / STANDARD

Klappen-Beschlagscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / DHS-3239 / rostfreier Stahl / feingeschliffen / STANDARD
  • Mengenrabatt
Hauptkörpermaterial: rostfreier Stahl [EN 1.4301 Equiv. (gesintert)] , Aluminiumlegierung [AL] , Polyvinylchlorid [PVC] . Oberflächenbehandlung: Grundmaterial schleudergeschliffen. Befestigungsrahmen: Typ M6/M8. Zubehörteile: Kreuzschlitzschraube M3 × 6 (Edelstahl). Material der Halterung: rostfreier Stahl [EN 1.4301 Equiv. (gesintert)] . Oberflächenbehandlung: glänzendes Trowalisieren

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DHS-3239

Teilenummer
DHS-3239
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

13.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flache Scharniere Werkstoff Grundkörper Edelstahl [EN 1.4301 Äquiv.] Aluminiumlegierung [AL], Polyvinylchlorid [PVC] Oberflächenbehandlung Grundkörper geschliffen
Zulässige Last(N) Für Türlasten von 40 oder weniger Länge(mm) 38.5 Breite(mm) 21
Kompatible Profile Ausführung M6 und Ausführung M8 Befestigte Komponente Kleine Kreuzschlitz-Verbindungsschrauben M3 × 6 (Edelstahl) Spezialhalterungswerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Oberflächenbehandlung Spezialhalterung Trommelpoliert, glänzend

Sie befinden sich auf der Seite für Klappen-Beschlagscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / DHS-3239 / rostfreier Stahl / feingeschliffen / STANDARD, die Teilenummer ist DHS-3239.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DHS-3239.

Technischer Support