Flachscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / DHS / Edelstahl / mit Befestigungsteilesatz

Flachscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / DHS / Edelstahl / mit Befestigungsteilesatz
[Werkstoff] Hauptkörper EN 1.4301 Equiv. (gesintert) Messing "Pb Free." *Spannbolzen und Vierkantmutter sind aus Edelstahl. Oberflächenbehandlung: Hochglanzpolieren. Für linke und rechte Öffnung. M6 Typ Set Verkauf: Set (Vierkantmutter, Mutterhalter, Spannschraube)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DHS-5065-6-BNHS

Teilenummer
DHS-5065-6-BNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

17.20 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Flache Scharniere Spezifikationen Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: Edelstahl Werkstoff Grundkörper Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Messing [Pb-frei]
Oberflächenbehandlung Spiegelpolierte Oberfläche Zulässige Last(N) 200 (bei Verwendung von 2) Öffnungsrichtung Identisch für Links- und Rechtsanschlag
Länge(mm) 65 Breite(mm) 50 Kompatible Profile Form M6
Paketangebot Satz (mit Vierkantmuttern und Mutternhalter sowie Befestigungsschrauben) Befestigungsschraube CSS-06-12 (4 Stellen)

Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / DHS / Edelstahl / mit Befestigungsteilesatz, die Teilenummer ist DHS-5065-6-BNHS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DHS-5065-6-BNHS.

Technischer Support