Flaggenscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / AHB / Aluminium extrudiert / asymetrisch / Kegelsenkung / >270°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AHB-60127-6-L
AHB-60127-6-R
AHB-80127-8-L
AHB-80127-8-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSÖffnungsrichtung Breite
(mm)
Kompatible Profile

48.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Für Rechtsanschlag83Form M6

48.51 €

1 6 Arbeitstage 10Für Linksanschlag83Form M6

53.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Für Rechtsanschlag103Form M8

53.83 €

1 6 Arbeitstage 10Für Linksanschlag103Form M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Steckscharniere Werkstoff Grundkörper EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung
Farbe des Grundkörpers Silber Zulässige Last(N) 500 (bei Verwendung von 2) Länge(mm) 127
Paketangebot Einzelstück (ohne Vierkantmutter und Mutternhalter und Befestigungsschrauben) Kappenwerkstoff Polyamid [PA] Achsenwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Lagerwerkstoff Polyacetal (POM) Ausführungsdetails Einführbar

Technischer Support