Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AHH-60127-6-L |
AHH-60127-6-R |
AHH-80127-8-L |
AHH-80127-8-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Öffnungsrichtung | Breite (mm) | Kompatible Profile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Für Rechtsanschlag | 60 | Form M6 | |
66.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Für Linksanschlag | 60 | Form M6 | |
74.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Für Rechtsanschlag | 80 | Form M8 | |
74.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Für Linksanschlag | 80 | Form M8 |
Loading...
Ausführung | Steckscharniere | Werkstoff Grundkörper | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung |
---|---|---|---|---|---|
Farbe des Grundkörpers | Silber | Zulässige Last(N) | 500 (bei Verwendung von 2) | Länge(mm) | 127 |
Paketangebot | Einzelstück (ohne Vierkantmutter und Mutternhalter und Befestigungsschrauben) | Kappenwerkstoff | Polyamid [PA] | Achsenwerkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
Lagerwerkstoff | Polyacetal (POM) | Ausführungsdetails | Außenliegende Montage |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öffnungsrichtung
Breite(mm)
Kompatible Profile
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften