Flachscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / AHH-70127-68-x / Aluminium extrudiert / asymetrisch / >270°

Flachscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / AHH-70127-68-x / Aluminium extrudiert / asymetrisch / >270°
[Werkstoff] Hauptkörper EN AW-6063 Equiv.-T5 / Welle: Edelstahl "EN 1.4301 Equiv. (gesintert)" / Deckel des Hauptkörpers: Polyamid "PA" / Lager: Polyacetal "POM." Oberflächenbehandlung: Grundkörper: Eloxierung. Befestigungsrahmen: Typ M6 und M8 * 2 Ober- und Unterteile sind in 1 Satz enthalten * Befestigungsschrauben und Vierkantmuttern sind aus Edelstahl. Abheben. Verfügbar für linke und rechte Öffnung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AHH-70127-68-L
AHH-70127-68-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSÖffnungsrichtung

68.80 €

1 5 Arbeitstage 10Für Rechtsanschlag

68.80 €

1 5 Arbeitstage 10Für Linksanschlag

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fahnenscharniere Werkstoff Grundkörper EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung
Farbe des Grundkörpers Silber Zulässige Last(N) 500 (bei Verwendung von 2) Länge(mm) 127
Breite(mm) 70 Kompatible Profile Ausführung M6 und Ausführung M8 Paketangebot Einzelstück (ohne Vierkantmutter und Mutternhalter und Befestigungsschrauben)
Kappenwerkstoff Polyamid [PA] Achsenwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Lagerwerkstoff Polyacetal (POM)

Technischer Support