Flaggenscharniere für Alu-Konstruktionsprofile / AHB / Aluminium extrudiert / Kegelsenkbohrunge / mit Befestigungsteilesatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AHB-60127-6-L-BNH
AHB-60127-6-L-BNHS
AHB-60127-6-R-BNH
AHB-60127-6-R-BNHS
AHB-80127-8-L-BNH
AHB-80127-8-L-BNHS
AHB-80127-8-R-BNH
AHB-80127-8-R-BNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Öffnungsrichtung Breite
(mm)
Kompatible Profile Befestigungsschraube

51.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: StahlFür Rechtsanschlag83Form M6FCS-06-14 (8)

55.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: EdelstahlFür Rechtsanschlag83Form M6FCSS-06-14 (8 Stellen)

49.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: StahlFür Linksanschlag83Form M6FCS-06-14 (8)

52.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: EdelstahlFür Linksanschlag83Form M6FCSS-06-14 (8 Stellen)

59.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: StahlFür Rechtsanschlag103Form M8FCS-08-18 (8)

65.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: EdelstahlFür Rechtsanschlag103Form M8FCSS-08-18 (8 Stellen)

52.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: StahlFür Linksanschlag103Form M8FCS-08-18 (8)

57.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Befestigungsbolzen-/Vierkantmutterwerkstoff: EdelstahlFür Linksanschlag103Form M8FCSS-08-18 (8 Stellen)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Steckscharniere Werkstoff Grundkörper EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung
Farbe des Grundkörpers Silber Zulässige Last(N) 500 (bei Verwendung von 2) Länge(mm) 127
Paketangebot Satz (mit Vierkantmuttern und Mutternhalter sowie Befestigungsschrauben) Kappenwerkstoff Polyamid [PA] Achsenwerkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Lagerwerkstoff Polyacetal (POM) Ausführungsdetails Einführbar

Technischer Support