Handgriffe / DTS / Stahl / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung

Handgriffe / DTS / Stahl / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung

Konfigurierbar in [Befestigungsmethode] Rundbohrung



Die Handgriffe von NIC AUTOTEC bieten maximalen Komfort bei der Handhabung und sichere Stabilität. Befestigt werden sie durch eine Rundbohrung. Das macht die Montage einfacher, vielseitiger und kostengünstiger.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DTS-25120

Teilenummer
DTS-25120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

22.07 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung U-Form, gerade Befestigungsmethode Rundbohrung Kompatible Profile Ausführung M6 und Ausführung M8
Werkstoff EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)

Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / DTS / Stahl / quadratisch / U-Form / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist DTS-25120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DTS-25120.

Technischer Support