Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Capform | Montageausführung | Farbe | Spezifikationen | Außenmaße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.79 € 1.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rechteckig | Ausführung A | Schwarz | - | 10 x 20 | |
1.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rechteckig | Ausführung B | Schwarz | - | 10 x 40 | ||
6.30 € 1.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rechteckig | Ausführung B | Schwarz | - | 10 x 60 | |
6.21 € 1.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratisch | Ausführung B | Schwarz | - | 20 x 20 | |
6.21 € 1.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratisch | Ausführung B | Grau | - | 20 x 20 | |
6.30 € 1.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rechteckig | Ausführung B | Schwarz | - | 20 x 40 | |
6.30 € 1.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rechteckig | Ausführung B | Grau | - | 20 x 40 | |
6.48 € 1.94 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rechteckig | Ausführung B | Schwarz | - | 20 x 60 | |
6.66 € 2.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratisch | Ausführung B | Schwarz | - | 40 x 40 | |
6.66 € 2.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Quadratisch | Ausführung B | Grau | - | 40 x 40 | |
2.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Rechteckig | Ausführung B | Schwarz | - | 40 x 60 | ||
1.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Dreiseitig] Mehrflächig | Ausführung B | Schwarz | - | 20 x 20 | ||
3.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | L-Form | Ausführung B | Schwarz | - | 40 x 40 | ||
6.21 € 1.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | R-Form | Ausführung B | Schwarz | - | 20 x 20 | |
3.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | L/R-Form | Ausführung B | Schwarz | - | 40 x 40 | ||
1.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Winkel | Ausführung B | Schwarz | 30° | - | ||
1.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Winkel | Ausführung B | Schwarz | 45° | - | |
1.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Winkel | Ausführung B | Schwarz | 60° | - |
Loading...
Montageart | Montage durch Aufstecken | Profilserie | NIC Autotec Serie M4 | Werkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Einzelheiten Werkstoff | ABS-Kunststoff [ABS] |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Capform
Montageausführung
Farbe
Spezifikationen
Außenmaße(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften