Innensechskantschraube mit sehr hohem Kopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HCSS35-06-21

Teilenummer
HCSS35-06-21
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Innensechskantschrauben Gewinde-Ø(mm) 6 Gewindelänge(mm) 21
Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Anzahl in einem Paket 1 Stk.
Festigkeitsklassifizierung A2-70 Einzelheiten Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Sie befinden sich auf der Seite für Innensechskantschraube mit sehr hohem Kopf, die Teilenummer ist HCSS35-06-21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HCSS35-06-21.

Technischer Support