Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BCS-04-05 |
BCS-04-08 |
BCS-04-10 |
BCS-06-14 |
BCS-08-15 |
BCS-08-18 |
BCSS-04-05 |
BCSS-04-15 |
BCSS-06-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Ø (mm) | Gewindelänge (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Farbe | Festigkeitsklassifizierung | Einzelheiten Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | Eisen | Chromatiert (III-wertig) | Silber | 10.9 | EN 1.7220 Äquiv. | ||
0.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 8 | Eisen | Chromatiert (III-wertig) | Silber | 10.9 | EN 1.7220 Äquiv. | ||
0.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | Eisen | Chromatiert (III-wertig) | Silber | 10.9 | EN 1.7220 Äquiv. | ||
0.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 14 | Eisen | Chromatiert (III-wertig) | Silber | 10.9 | EN 1.7220 Äquiv. | ||
4.91 € 1.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 15 | Eisen | Chromatiert (III-wertig) | Silber | 10.9 | EN 1.7220 Äquiv. | |
4.91 € 1.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 18 | Eisen | Chromatiert (III-wertig) | Silber | 10.9 | EN 1.7220 Äquiv. | |
0.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 5 | Edelstahl | NA | - | A2-50 | Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.) | |
0.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | Edelstahl | NA | - | A2-50 | Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.) | ||
0.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | Edelstahl | NA | - | A2-50 | Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.) |
Loading...
Ausführung | Schaltfläche | Anzahl in einem Paket | 1 Stk. |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Ø(mm)
Gewindelänge(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Farbe
Festigkeitsklassifizierung
Einzelheiten Werkstoff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften