Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ABME-2020-4-L |
ABME-2020-4-R |
ABME-3030-6-L |
ABME-3030-6-R |
ABME-4040-8-L |
ABME-4040-8-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Profilserie | Spezifikationen | Länge (mm) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | NIC Autotec Serie M4 | Für Montage links | 20 | 20 | ||
14.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | NIC Autotec Serie M4 | Für Montage rechts | 20 | 20 | ||
25.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | NIC Autotec Serie M6 | Für Montage links | 30 | 30 | ||
25.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | NIC Autotec Serie M6 | Für Montage rechts | 30 | 30 | ||
36.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | NIC Autotec Serie M8 | Für Montage links | 40 | 40 | ||
36.99 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | NIC Autotec Serie M8 | Für Montage rechts | 40 | 40 |
Loading...
Werkstoff | Zinkguss | Oberflächenbehandlung | Einbrennlackierung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilserie
Spezifikationen
Länge(mm)
Breite(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften