Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NHMT-04 |
NHMT-06 |
NHMT-06-P50 |
NHMT-08 |
NHMT-08-P50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Profilserie | [M] Gewindedurchmesser (mm) | Maß A (mm) | Maß B (mm) | Spezifikationen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M4 - NIC Autotec | M4 | 19.5 | 8 | - | |||
1.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M6 - NIC Autotec | M6 | 29.5 | 10 | - | |||
65.09 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M6 - NIC Autotec | M6 | 29.5 | 10 | 50 Stk./Pkg. | ||
1.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M8 - NIC Autotec | M8 | 39.5 | 13.35 | - | ||
81.28 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M8 - NIC Autotec | M8 | 39.5 | 13.35 | 50 Stk./Pkg. |
Loading...
Montagemethode | Nutenstein für Vormontage | Funktion | Mit Anschlägen | Werkstoff | JIS-SWCH |
---|---|---|---|---|---|
Schraubensicherungslack | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilserie
[M] Gewindedurchmesser(mm)
Maß A(mm)
Maß B(mm)
Spezifikationen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften