Einbau-Nutensteinsatz für Nachmontage (Stahl)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NAST-04
NAST-04-3
NAST-06
NAST-06-3
NAST-06-4
NAST-06-5
NAST-08
NAST-08-4
NAST-08-5
NAST-08-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilserie [M] Gewindedurchmesser
(mm)

1.37 €

1 5 Arbeitstage 10Serie M4 - NIC AutotecM4

1.37 €

1 5 Arbeitstage 10Serie M4 - NIC AutotecM3

1.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Serie M6 - NIC AutotecM6

1.59 €

1 5 Arbeitstage 10Serie M6 - NIC AutotecM3

7.99 €

2.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Serie M6 - NIC AutotecM4

1.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Serie M6 - NIC AutotecM5

1.51 €

1 5 Arbeitstage 10Serie M8 - NIC AutotecM8

1.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Serie M8 - NIC AutotecM4

1.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Serie M8 - NIC AutotecM5

1.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Serie M8 - NIC AutotecM6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagemethode Nutenstein für Nachmontage Funktion Satz aus Nutenstein und Anschlag Werkstoff Eisen
Schraubensicherungslack Keine

Technischer Support