T-Nut-Muttern für Systemprofile, Nutprofile / NASS NASS2 / Edelstahl / Clipklemmung / Nachmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NASS2-10-8
NASS-06
NASS-06-3
NASS-06-4
NASS-06-5
NASS-08
NASS-08-4
NASS-08-5
NASS-08-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilserie [M] Gewindedurchmesser
(mm)

3.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Serie H10 - NIC AutotecM8

2.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Serie M6 - NIC AutotecM6

2.41 €

1 5 Arbeitstage 10Serie M6 - NIC AutotecM3

2.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Serie M6 - NIC AutotecM4

2.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Serie M6 - NIC AutotecM5

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Serie M8 - NIC AutotecM8

2.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Serie M8 - NIC AutotecM4

2.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Serie M8 - NIC AutotecM5

2.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Serie M8 - NIC AutotecM6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagemethode Nutenstein für Nachmontage Funktion Satz aus Nutenstein und Anschlag Werkstoff Edelstahl
Schraubensicherungslack Keine

Technischer Support