Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LFAP-16 |
LFF-16 |
LFF-16C |
LFN-08 |
LFN-16 |
LFNS-12 |
LFP-06 |
LFP-08 |
LFS60-16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Außen-Ø (mm) | Zulässige Last (N) | Passende Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0330 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 95 | 50 | 18.2 | - | - | M6/M8 | |
13.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | - | - | - | 157 | 60 | 5000 | M6/M8 | |
26.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | - | - | - | 157 | 60 | 3000 | M6/M8 | |
8.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv., Chloroprenkautschuk | - | - | - | 79 | 36 | 2500 | M4/M8 | |
16.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv., Chloroprenkautschuk | - | - | - | 97 | 60 | 3000 | M6/M8 | |
32.04 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv., Chloroprenkautschuk | - | - | - | 94 | 50 | 3000 | M6/M8 | |
4.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Kohlenstoffarmer Stahldraht, Nylon | - | - | - | 31 | 25 | 600 | M6 | ||
4.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Kohlenstoffarmer Stahldraht, Nylon | - | - | - | 36 | 30 | 1100 | M4/M8 | |
28.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | - | - | - | 159 | 60 | 5000 | M6/M8 |
Loading...
Ausgewählter Artikel | Nivellierbefestigung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Länge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Außen-Ø(mm)
Zulässige Last(N)
Passende Serie
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften