T-Nut-Muttern für Systemprofile, Nutprofile / NSMS / Edelstahl / Vormontage / quadratisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSMS-04-3
NSMS-04-4
NSMS-06-3
NSMS-06-4
NSMS-06-5
NSMS-06-6
NSMS-08-4
NSMS-08-5
NSMS-08-6
NSMS-08-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSProfilserie [M] Gewindedurchmesser
(mm)

0.50 €

1 5 Arbeitstage 10Serie M4 - NIC AutotecM3

0.40 €

1 5 Arbeitstage 10Serie M4 - NIC AutotecM4

0.52 €

1 5 Arbeitstage 10Serie M6 - NIC AutotecM3

0.52 €

1 5 Arbeitstage 10Serie M6 - NIC AutotecM4

0.45 €

1 5 Arbeitstage 10Serie M6 - NIC AutotecM5

0.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Serie M6 - NIC AutotecM6

0.76 €

1 5 Arbeitstage 10Serie M8 - NIC AutotecM4

0.89 €

1 5 Arbeitstage 10Serie M8 - NIC AutotecM5

0.73 €

1 5 Arbeitstage 10Serie M8 - NIC AutotecM6

0.43 €

0.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10Serie M8 - NIC AutotecM8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagemethode Nutenstein für Vormontage Funktion Mit Abriebschutz Werkstoff Edelstahl (EN 1.4567 Äquiv.)
Schraubensicherungslack Keine

Technischer Support