Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NHG-04 |
NHG-04-3 |
NHG-06 |
NHG-06-3 |
NHG-06-4 |
NHG-06-5 |
NHG-08 |
NHG-08-4 |
NHG-08-5 |
NHG-08-6 |
NHR-04 |
NHR-04-3 |
NHR-06 |
NHR-06-3 |
NHR-06-4 |
NHR-06-5 |
NHR-08 |
NHR-08-4 |
NHR-08-5 |
NHR-08-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Profilserie | [M] Gewindedurchmesser (mm) | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M4 - NIC Autotec | M4 | Grün | ||
0.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M4 - NIC Autotec | M3 | Grün | ||
0.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M6 - NIC Autotec | M6 | Grün | ||
0.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M6 - NIC Autotec | M3 | Grün | ||
0.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M6 - NIC Autotec | M4 | Grün | ||
0.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M6 - NIC Autotec | M5 | Grün | ||
0.38 € 0.22 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Serie M8 - NIC Autotec | M8 | Grün | ||
0.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M8 - NIC Autotec | M4 | Grün | ||
0.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Serie M8 - NIC Autotec | M5 | Grün | ||
0.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M8 - NIC Autotec | M6 | Grün | ||
0.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M4 - NIC Autotec | M4 | Rot | ||
0.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M4 - NIC Autotec | M3 | Rot | ||
0.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M6 - NIC Autotec | M6 | Rot | ||
0.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M6 - NIC Autotec | M3 | Rot | ||
0.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M6 - NIC Autotec | M4 | Rot | ||
0.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M6 - NIC Autotec | M5 | Rot | ||
0.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M8 - NIC Autotec | M8 | Rot | ||
0.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M8 - NIC Autotec | M4 | Rot | ||
0.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M8 - NIC Autotec | M5 | Rot | ||
0.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Serie M8 - NIC Autotec | M6 | Rot |
Loading...
Montagemethode | Nutenstein für Vormontage | Funktion | Satz aus Nutenstein und Anschlag | Werkstoff | Eisen |
---|---|---|---|---|---|
Schraubensicherungslack | Keine |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Profilserie
[M] Gewindedurchmesser(mm)
Farbe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften