Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde | Spezifikationen | Oberflächenbehandlung | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.74 € 2.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Keine Gewindebohrung | Nur Halterung | Silberne Einbrennlackierung | - | - | |
3.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Nur Halterung | Schwarze Einbrennlackierung | - | - | |
4.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Schwarze Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Stahl | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Stahl | |
3.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Edelstahl | |
3.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | |
3.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | |
6.06 € 1.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Keine Gewindebohrung | Nur Halterung | NA | - | - | |
9.12 € 2.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | NA | Stauchbolzen | Stahl | |
2.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | NA | Stauchbolzen | Edelstahl | |
2.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | NA | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | |
2.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | NA | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | |
6.74 € 2.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit M4-Gewinde | Nur Halterung | NA | - | - | |
2.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M4-Gewinde | Satz Befestigungselemente | NA | Stauchbolzen | Stahl | |
3.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M4-Gewinde | Satz Befestigungselemente | NA | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
3.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M4-Gewinde | Satz Befestigungselemente | NA | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
3.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M4-Gewinde | Satz Befestigungselemente | NA | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | |
7.39 € 2.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit M4-Gewinde | Nur Halterung | Silberne Einbrennlackierung | - | - | |
3.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M4-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Stahl | |
4.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M4-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Edelstahl | |
4.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M4-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | |
4.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M4-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Ausführung | Verbinder mit Steg | Profilserie | NIC Autotec Serie M4 | Passende Profilbreite(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilnuten | Nut einer Reihe | Verdrehschutz | Beide Seiten mit Überstand | Sonderausführung | Standard |
Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard | Werkstoff Grundkörper | EN AC-46100 Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde
Spezifikationen
Oberflächenbehandlung
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften