Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / ABLD-40-4 / Stahl, Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABLD-40-4
ABLD-40-4-BK
ABLD-40-4-BK-BNH
ABLD-40-4-BK-T
ABLD-40-4-BK-T-BNH
ABLD-40-4-BNH
ABLD-40-4-BNHS
ABLD-40-4-CNH
ABLD-40-4-CNHS
ABLD-40-4-N
ABLD-40-4-N-BNH
ABLD-40-4-N-BNHS
ABLD-40-4-N-CNH
ABLD-40-4-N-CNHS
ABLD-40-4-N-T
ABLD-40-4-N-T-BNH
ABLD-40-4-N-T-BNHS
ABLD-40-4-N-T-CNH
ABLD-40-4-N-T-CNHS
ABLD-40-4-T
ABLD-40-4-T-BNH
ABLD-40-4-T-BNHS
ABLD-40-4-T-CNH
ABLD-40-4-T-CNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde Spezifikationen Oberflächenbehandlung Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

8.50 €

2.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Keine GewindebohrungNur HalterungSilberne Einbrennlackierung--

6.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Keine GewindebohrungNur HalterungSchwarze Einbrennlackierung--

7.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Keine GewindebohrungSatz BefestigungselementeSchwarze EinbrennlackierungStauchbolzenStahl

8.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit M4-GewindeNur HalterungSchwarze Einbrennlackierung--

8.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit M4-GewindeSatz BefestigungselementeSchwarze EinbrennlackierungStauchbolzenStahl

5.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Keine GewindebohrungSatz BefestigungselementeSilberne EinbrennlackierungStauchbolzenStahl

7.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Keine GewindebohrungSatz BefestigungselementeSilberne EinbrennlackierungStauchbolzenEdelstahl

6.36 €

1 5 Arbeitstage 10Keine GewindebohrungSatz BefestigungselementeSilberne EinbrennlackierungSchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

7.30 €

1 5 Arbeitstage 10Keine GewindebohrungSatz BefestigungselementeSilberne EinbrennlackierungSchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

3.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Keine GewindebohrungNur HalterungNA--

4.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Keine GewindebohrungSatz BefestigungselementeNAStauchbolzenStahl

6.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Keine GewindebohrungSatz BefestigungselementeNAStauchbolzenEdelstahl

5.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Keine GewindebohrungSatz BefestigungselementeNASchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

6.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Keine GewindebohrungSatz BefestigungselementeNASchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

3.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit M4-GewindeNur HalterungNA--

5.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit M4-GewindeSatz BefestigungselementeNAStauchbolzenStahl

6.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit M4-GewindeSatz BefestigungselementeNAStauchbolzenEdelstahl

5.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit M4-GewindeSatz BefestigungselementeNASchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

6.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit M4-GewindeSatz BefestigungselementeNASchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

5.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit M4-GewindeNur HalterungSilberne Einbrennlackierung--

5.87 €

1 5 Arbeitstage 10Mit M4-GewindeSatz BefestigungselementeSilberne EinbrennlackierungStauchbolzenStahl

7.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit M4-GewindeSatz BefestigungselementeSilberne EinbrennlackierungStauchbolzenEdelstahl

6.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit M4-GewindeSatz BefestigungselementeSilberne EinbrennlackierungSchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

7.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Mit M4-GewindeSatz BefestigungselementeSilberne EinbrennlackierungSchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verbinder mit Steg Profilserie NIC Autotec Serie M4 Passende Profilbreite(mm) 40
Anzahl der Profilnuten 2-reihige Nut Verdrehschutz Beide Seiten mit Überstand Sonderausführung Standard
Verdrehschutz mit Eckführung Ohne Standard Werkstoff Grundkörper EN AC-46100 Äquiv.

Technischer Support