Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ABLE-20-4 |
ABLE-20-4-BNH |
ABLE-20-4-BNHS |
ABLE-20-4-CNH |
ABLE-20-4-CNHS |
ABLE-20-4-T |
ABLE-20-4-T-BNH |
ABLE-20-4-T-BNHS |
ABLE-20-4-T-CNH |
ABLE-20-4-T-CNHS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde | Spezifikationen | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Nur Halterung | - | - | ||
5.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Stahl | ||
6.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
5.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
13.31 € 3.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | |
6.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M4-Gewinde | Nur Halterung | - | - | ||
6.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M4-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Stahl | ||
7.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M4-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
7.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M4-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
7.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M4-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Ausführung | Verbinder mit Steg | Profilserie | NIC Autotec Serie M4 | Passende Profilbreite(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilnuten | Nut einer Reihe | Verdrehschutz | Beide Seiten mit Überstand | Sonderausführung | Standard |
Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard | Werkstoff Grundkörper | EN AC-46100 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Silberne Einbrennlackierung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde
Spezifikationen
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften