Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / M4 ABL Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABL-2015-4
ABL-2015-4-BK
ABL-2015-4-BK-BNH
ABL-2015-4-BNH
ABL-2015-4-BNHS
ABL-2015-4-CNH
ABL-2015-4-CNHS
ABL-2035-4
ABL-2035-4-BNH
ABL-2035-4-BNHS
ABL-2035-4-CNH
ABL-2035-4-CNHS
ABL-2055-4
ABL-2055-4-BNH
ABL-2055-4-BNHS
ABL-2055-4-CNH
ABL-2055-4-CNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Profilbreite
(mm)
Anzahl der Profilnuten Spezifikationen Oberflächenbehandlung Breite
(mm)
Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

6.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020Nut einer ReiheNur HalterungEloxierte Aluminiumbehandlung15--

2.89 €

1 5 Arbeitstage 1020Nut einer ReiheNur HalterungSchwarz eloxierte Aluminiumbehandlung15--

3.95 €

1 5 Arbeitstage 1020Nut einer ReiheSatz BefestigungselementeSchwarz eloxierte Aluminiumbehandlung15StauchbolzenStahl

9.84 €

2.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020Nut einer ReiheSatz BefestigungselementeEloxierte Aluminiumbehandlung15StauchbolzenStahl

4.16 €

1 6 Arbeitstage 1020Nut einer ReiheSatz BefestigungselementeEloxierte Aluminiumbehandlung15StauchbolzenEdelstahl

3.19 €

1 5 Arbeitstage 1020Nut einer ReiheSatz BefestigungselementeEloxierte Aluminiumbehandlung15Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

3.66 €

1 6 Arbeitstage 1020Nut einer ReiheSatz BefestigungselementeEloxierte Aluminiumbehandlung15Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

7.54 €

2.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10402-reihige NutNur HalterungEloxierte Aluminiumbehandlung35--

5.46 €

1 6 Arbeitstage 10402-reihige NutSatz BefestigungselementeEloxierte Aluminiumbehandlung35StauchbolzenStahl

6.24 €

1 6 Arbeitstage 10402-reihige NutSatz BefestigungselementeEloxierte Aluminiumbehandlung35StauchbolzenEdelstahl

5.87 €

1 5 Arbeitstage 10402-reihige NutSatz BefestigungselementeEloxierte Aluminiumbehandlung35Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

6.24 €

1 6 Arbeitstage 10402-reihige NutSatz BefestigungselementeEloxierte Aluminiumbehandlung35Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

8.17 €

2.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10603-reihige NutNur HalterungEloxierte Aluminiumbehandlung55--

5.71 €

1 6 Arbeitstage 10603-reihige NutSatz BefestigungselementeEloxierte Aluminiumbehandlung55StauchbolzenStahl

7.98 €

1 5 Arbeitstage 10603-reihige NutSatz BefestigungselementeEloxierte Aluminiumbehandlung55StauchbolzenEdelstahl

6.58 €

1 5 Arbeitstage 10603-reihige NutSatz BefestigungselementeEloxierte Aluminiumbehandlung55Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

7.98 €

1 5 Arbeitstage 10603-reihige NutSatz BefestigungselementeEloxierte Aluminiumbehandlung55Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dünne Verbinder Profilserie NIC Autotec Serie M4 Verdrehschutz Ohne Lasche
Sonderausführung Standard Verdrehschutz mit Eckführung Ohne Standard Werkstoff Grundkörper EN AW 6081 Äquiv.

Technischer Support