Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Versteifung / ABLR / M4 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABLR-4015-4
ABLR-4015-4-BNH
ABLR-4015-4-BNHS
ABLR-4015-4-CNH
ABLR-4015-4-CNHS
ABLR-4035-4
ABLR-4035-4-BNH
ABLR-4035-4-BNHS
ABLR-4035-4-CNH
ABLR-4035-4-CNHS
ABLR-4055-4
ABLR-4055-4-BNH
ABLR-4055-4-BNHS
ABLR-4055-4-CNH
ABLR-4055-4-CNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Profilbreite
(mm)
Anzahl der Profilnuten Spezifikationen Breite
(mm)
Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

7.33 €

1 5 Arbeitstage 1020Nut einer ReiheNur Halterung15--

9.10 €

1 5 Arbeitstage 1020Nut einer ReiheSatz Befestigungselemente15StauchbolzenStahl

10.55 €

1 5 Arbeitstage 1020Nut einer ReiheSatz Befestigungselemente15StauchbolzenEdelstahl

9.40 €

1 5 Arbeitstage 1020Nut einer ReiheSatz Befestigungselemente15Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

10.55 €

1 5 Arbeitstage 1020Nut einer ReiheSatz Befestigungselemente15Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

13.21 €

1 5 Arbeitstage 10402-reihige NutNur Halterung35--

16.15 €

1 5 Arbeitstage 10402-reihige NutSatz Befestigungselemente35StauchbolzenStahl

19.05 €

1 5 Arbeitstage 10402-reihige NutSatz Befestigungselemente35StauchbolzenEdelstahl

16.74 €

1 5 Arbeitstage 10402-reihige NutSatz Befestigungselemente35Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

19.05 €

1 5 Arbeitstage 10402-reihige NutSatz Befestigungselemente35Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

18.91 €

1 5 Arbeitstage 10603-reihige NutNur Halterung55--

21.07 €

1 5 Arbeitstage 10603-reihige NutSatz Befestigungselemente55StauchbolzenStahl

25.43 €

1 5 Arbeitstage 10603-reihige NutSatz Befestigungselemente55StauchbolzenEdelstahl

21.97 €

1 5 Arbeitstage 10603-reihige NutSatz Befestigungselemente55Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

25.41 €

1 5 Arbeitstage 10603-reihige NutSatz Befestigungselemente55Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stranggepresste Verbinder Profilserie NIC Autotec Serie M4 Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) Standard
Verdrehschutz mit Eckführung Ohne Standard Werkstoff Grundkörper EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung

Technischer Support