Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ABLRD-30-6 |
ABLRD-30-6-BNH |
ABLRD-30-6-BNHS |
ABLRD-30-6-CNH |
ABLRD-30-6-CNHS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Nur Halterung | - | - | |
8.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Stahl | ||
11.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
9.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
11.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Ausführung | Verbinder mit Steg | Profilserie | NIC Autotec Serie M6 | Passende Profilbreite(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilnuten | Nut einer Reihe | Verdrehschutz | Ohne Lasche | Sonderausführung | Standard |
Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard | Werkstoff Grundkörper | EN AC-46100 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Silberne Einbrennlackierung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften