Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passende Profilbreite (mm) | Anzahl der Profilnuten | Spezifikationen | Breite (mm) | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.35 € 2.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | Nut einer Reihe | Nur Halterung | 25 | - | - | |
6.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Nut einer Reihe | Satz Befestigungselemente | 25 | Stauchbolzen | Stahl | ||
7.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Nut einer Reihe | Satz Befestigungselemente | 25 | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
6.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Nut einer Reihe | Satz Befestigungselemente | 25 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
7.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Nut einer Reihe | Satz Befestigungselemente | 25 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | ||
6.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 2-reihige Nut | Nur Halterung | 55 | - | - | ||
8.56 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 2-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | 55 | Stauchbolzen | Stahl | ||
11.11 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 2-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | 55 | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
10.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 2-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | 55 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
11.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 2-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | 55 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | ||
8.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 90 | 3-reihige Nut | Nur Halterung | 85 | - | - | ||
10.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 90 | 3-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | 85 | Stauchbolzen | Stahl | ||
14.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 90 | 3-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | 85 | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
13.24 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 90 | 3-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | 85 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
15.41 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 90 | 3-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | 85 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Ausführung | Stranggepresste Verbinder | Profilserie | NIC Autotec Serie M6 | Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard | Werkstoff Grundkörper | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passende Profilbreite(mm)
Anzahl der Profilnuten
Spezifikationen
Breite(mm)
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften