Apparate-Lenkrollen mit Bremse / C-100ES, C-100NS / Gummi, Nylon Belag / Gewindebolzen

Apparate-Lenkrollen mit Bremse / C-100ES, C-100NS / Gummi, Nylon Belag / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einschraub-Geräterollen / [Traglast] 500, 600 N



NIC AUTOTEC hat diese Apparate-Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 500 oder 600 N betragen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-100ES
C-100NS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Farbe Zulässige Last
(N)

56.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Kautschuk, EN 1.4301 Äquiv.-Schwarz500

24.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Nylon, EN 1.0330 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)Grau600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einschraub-Geräterollen Passende Serie M6/M8

Technischer Support