Lenkrollen mit Stellfuß und Montageplatte / CU-□□□ / PA Rad / Lochplatte mit Gerätefuß

Lenkrollen mit Stellfuß und Montageplatte / CU-□□□ / PA Rad / Lochplatte mit Gerätefuß
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Geräterollen für Schraubenmontage / [Traglast] 686, 1274 N



Mit den Lenkrollen mit Stellfuß und Montageplatte von NIC AUTOTEC kann man Gegenstände bewegen und ihre Fahrtrichtung zu lenken. Die Lenkrollen sind für eine Last von 686 oder 1274 N je nach Typ ausgelegt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CU-80
CU-130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last
(N)
Passende Serie

56.80 €

27.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10686M4/M6

92.33 €

1 5 Arbeitstage 101274M6/M8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschraubte Geräterolle Werkstoff Aluminiumdruckguss, EN 1.0038 Äquiv., Polyamid

Technischer Support