Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Versteifung / ABLR, M6 Serie / Aluminium / eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABLR-6025-6
ABLR-6025-6-BNH
ABLR-6025-6-BNHS
ABLR-6025-6-CNH
ABLR-6025-6-CNHS
ABLR-6055-6
ABLR-6055-6-BNH
ABLR-6055-6-BNHS
ABLR-6055-6-CNH
ABLR-6055-6-CNHS
ABLR-6085-6
ABLR-6085-6-BNH
ABLR-6085-6-BNHS
ABLR-6085-6-CNH
ABLR-6085-6-CNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Profilbreite
(mm)
Anzahl der Profilnuten Spezifikationen Breite
(mm)
Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

12.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030Nut einer ReiheNur Halterung25--

10.49 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheSatz Befestigungselemente25StauchbolzenStahl

12.70 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheSatz Befestigungselemente25StauchbolzenEdelstahl

11.31 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheSatz Befestigungselemente25Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

13.13 €

1 5 Arbeitstage 1030Nut einer ReiheSatz Befestigungselemente25Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

17.83 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutNur Halterung55--

20.62 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutSatz Befestigungselemente55StauchbolzenStahl

25.05 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutSatz Befestigungselemente55StauchbolzenEdelstahl

22.27 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutSatz Befestigungselemente55Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

25.94 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutSatz Befestigungselemente55Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

30.11 €

1 5 Arbeitstage 10903-reihige NutNur Halterung85--

30.81 €

1 5 Arbeitstage 10903-reihige NutSatz Befestigungselemente85StauchbolzenStahl

37.46 €

1 5 Arbeitstage 10903-reihige NutSatz Befestigungselemente85StauchbolzenEdelstahl

33.30 €

1 5 Arbeitstage 10903-reihige NutSatz Befestigungselemente85Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

38.80 €

1 5 Arbeitstage 10903-reihige NutSatz Befestigungselemente85Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stranggepresste Verbinder Profilserie NIC Autotec Serie M6 Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) Standard
Verdrehschutz mit Eckführung Ohne Standard Werkstoff Grundkörper EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung

Technischer Support