Lenkrollen mit Stellfuß / CLP-□□□ / Lochplatte

Lenkrollen mit Stellfuß / CLP-□□□ / Lochplatte
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Geräterollen für Schraubenmontage / [Traglast] 600, 1200 N



Die Lenkrollen mit Stellfuß von NIC AUTOTEC ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das maximale Gewicht, das die Lenkrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 600 oder 1200 N.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CLP-60
CLP-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZulässige Last
(N)

22.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10600

31.13 €

13.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschraubte Geräterolle Werkstoff EN 1.0038 Äquiv., EN 1.0330 Äquiv., Nylon Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Farbe Schwarz Passende Serie M6/M8

Technischer Support