Blech-Winkel für Alu-Konstruktionsprofile / BLHL-□□□, M6 Serie / Stahl / chromatiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BLHL-5560-6
BLHL-5560-6-BNH
BLHL-5560-6-CNH
BLHL-8560-6
BLHL-8560-6-BNH
BLHL-8560-6-CNH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Profilbreite
(mm)
Anzahl der Profilnuten Spezifikationen Breite
(mm)
Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

4.22 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutNur Halterung55--

7.50 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutSatz Befestigungselemente55StauchbolzenStahl

9.88 €

1 5 Arbeitstage 10602-reihige NutSatz Befestigungselemente55Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

6.33 €

1 5 Arbeitstage 10903-reihige NutNur Halterung85--

10.63 €

1 5 Arbeitstage 10903-reihige NutSatz Befestigungselemente85StauchbolzenStahl

14.19 €

1 5 Arbeitstage 10903-reihige NutSatz Befestigungselemente85Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dünne Verbinder Profilserie NIC Autotec Serie M6 Verdrehschutz mit Eckführung Ohne Standard
Werkstoff Grundkörper EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)

Technischer Support