Konfigurierbar in [Ausführung] Einschraub-Geräterollen / [Traglast] 1200 N
Die Lenkrollen mit Stellfuß von NIC AUTOTEC finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Lenkrollen sind für eine Last von 1200 N ausgelegt.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Einschraub-Geräterollen | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4125 Äquiv.), Elastomer, Nylon | Farbe | Grau, Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last(N) | 1200 | Passende Serie | M6/M8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften