Bockrollen / C-100F / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Fadenschutzkappe / PUR-Belag / Lochplatte

Bockrollen / C-100F / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Fadenschutzkappe / PUR-Belag / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Geräterollen für Schraubenmontage / [Traglast] 1020 N



Verwendet werden die Bockrollen von NIC AUTOTEC für den Transport und die Fixierung von Objekten an einem bestimmten Ort. Die Traglast der Bockrollen beträgt 1020 N.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-100F

Teilenummer
C-100F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

50.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verschraubte Geräterolle Werkstoff Polyurethankautschuk, EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Zulässige Last(N) 1020 Passende Serie M6/M8

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / C-100F / Stahlblech-Korpus / chromatiert / Fadenschutzkappe / PUR-Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist C-100F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-100F.

Technischer Support