Konfigurierbar in [Ausführung] Geräterollen für Schraubenmontage / [Traglast] 1020 N
Verwendet werden die Lenkrollen mit Bremse von NIC AUTOTEC für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Die Traglast der Lenkrollen beträgt 1020 N.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-100RS
Ausführung | Verschraubte Geräterolle | Werkstoff | Polyurethankautschuk, EN 1.0038 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Chromatiert (III-wertig) |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last(N) | 1020 | Passende Serie | M6/M8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / C-100RS / PUR Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist C-100RS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-100RS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften