Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde | Spezifikationen | Oberflächenbehandlung | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Nur Halterung | Schwarze Einbrennlackierung | - | - | ||
7.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Schwarze Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Stahl | ||
7.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Nur Halterung | Schwarze Einbrennlackierung | - | - | ||
8.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Schwarze Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Stahl | ||
11.96 € 8.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Stahl | |
7.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
12.89 € 9.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | |
8.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | ||
7.67 € 5.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Keine Gewindebohrung | Nur Halterung | NA | - | - | |
4.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | NA | Stauchbolzen | Stahl | ||
6.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | NA | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
4.71 € 3.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | NA | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
7.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | NA | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | ||
8.35 € 5.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit M6-Gewinde | Nur Halterung | NA | - | - | |
5.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | NA | Stauchbolzen | Stahl | ||
7.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | NA | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
6.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | NA | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
8.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | NA | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | ||
8.95 € 6.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Mit M6-Gewinde | Nur Halterung | Silberne Einbrennlackierung | - | - | |
6.21 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Stahl | ||
8.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
7.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
9.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Ausführung | Verbinder mit Steg | Profilserie | NIC Autotec Serie M8 | Passende Profilbreite(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilnuten | Nut einer Reihe | Verdrehschutz | Beide Seiten mit Überstand | Sonderausführung | Standard |
Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard | Werkstoff Grundkörper | EN AC-46100 Äquiv. | Breite(mm) | 30 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde
Spezifikationen
Oberflächenbehandlung
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften