Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde | Spezifikationen | Oberflächenbehandlung | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Nur Halterung | Silberne Einbrennlackierung | - | - | |
10.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Nur Halterung | Schwarze Einbrennlackierung | - | - | |
13.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Schwarze Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Stahl | ||
12.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Nur Halterung | Schwarze Einbrennlackierung | - | - | |
15.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Schwarze Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Stahl | |
12.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Stahl | |
16.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Edelstahl | |
15.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
18.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | |
7.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Nur Halterung | NA | - | - | ||
10.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | NA | Stauchbolzen | Stahl | ||
14.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | NA | Stauchbolzen | Edelstahl | |
18.48 € 6.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | NA | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | |
16.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Keine Gewindebohrung | Satz Befestigungselemente | NA | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | |
8.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Nur Halterung | NA | - | - | ||
11.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | NA | Stauchbolzen | Stahl | |
15.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | NA | Stauchbolzen | Edelstahl | |
13.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | NA | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
17.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | NA | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | |
10.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Nur Halterung | Silberne Einbrennlackierung | - | - | |
12.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Stahl | |
15.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Stauchbolzen | Edelstahl | |
14.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | |
17.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Mit M6-Gewinde | Satz Befestigungselemente | Silberne Einbrennlackierung | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Ausführung | Verbinder mit Steg | Profilserie | NIC Autotec Serie M8 | Passende Profilbreite(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilnuten | 2-reihige Nut | Verdrehschutz | Beide Seiten mit Überstand | Sonderausführung | Standard |
Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard | Werkstoff Grundkörper | EN AC-46100 Äquiv. | Breite(mm) | 70 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde
Spezifikationen
Oberflächenbehandlung
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften