Bodenwinkel / Serie M8 ABLE-40-8 / Aluminiumguss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABLE-40-8
ABLE-40-8-BNH
ABLE-40-8-BNHS
ABLE-40-8-CNH
ABLE-40-8-CNHS
ABLE-40-8-T
ABLE-40-8-T-BNH
ABLE-40-8-T-BNHS
ABLE-40-8-T-CNH
ABLE-40-8-T-CNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde Spezifikationen Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

8.99 €

1 6 Arbeitstage 10Keine GewindebohrungNur Halterung--

10.61 €

1 6 Arbeitstage 10Keine GewindebohrungSatz BefestigungselementeStauchbolzenStahl

12.51 €

1 6 Arbeitstage 10Keine GewindebohrungSatz BefestigungselementeStauchbolzenEdelstahl

17.14 €

5.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Keine GewindebohrungSatz BefestigungselementeSchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

13.51 €

1 6 Arbeitstage 10Keine GewindebohrungSatz BefestigungselementeSchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

9.85 €

1 6 Arbeitstage 10Mit M6-GewindeNur Halterung--

10.38 €

1 6 Arbeitstage 10Mit M6-GewindeSatz BefestigungselementeStauchbolzenStahl

12.28 €

1 6 Arbeitstage 10Mit M6-GewindeSatz BefestigungselementeStauchbolzenEdelstahl

11.61 €

1 6 Arbeitstage 10Mit M6-GewindeSatz BefestigungselementeSchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

13.27 €

1 6 Arbeitstage 10Mit M6-GewindeSatz BefestigungselementeSchraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Verbinder mit Steg Profilserie NIC Autotec Serie M8 Passende Profilbreite(mm) 40
Anzahl der Profilnuten Nut einer Reihe Verdrehschutz Beide Seiten mit Überstand Sonderausführung Standard
Verdrehschutz mit Eckführung Ohne Standard Werkstoff Grundkörper EN AC-46100 Äquiv. Oberflächenbehandlung Silberne Einbrennlackierung
Breite(mm) 30

Technischer Support