Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ABL-4035-8 |
ABL-4035-8-BK |
ABL-4035-8-BK-BNH |
ABL-4035-8-BNH |
ABL-4035-8-BNHS |
ABL-4035-8-CNH |
ABL-4035-8-CNHS |
ABL-4075-8 |
ABL-4075-8-BNH |
ABL-4075-8-BNHS |
ABL-4075-8-CNH |
ABL-4075-8-CNHS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passende Profilbreite (mm) | Anzahl der Profilnuten | Spezifikationen | Oberflächenbehandlung | Breite (mm) | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | Nut einer Reihe | Nur Halterung | Eloxierte Aluminiumbehandlung | 35 | - | - | ||
6.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | Nut einer Reihe | Nur Halterung | Schwarz eloxierte Aluminiumbehandlung | 35 | - | - | |
8.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | Nut einer Reihe | Satz Befestigungselemente | Schwarz eloxierte Aluminiumbehandlung | 35 | Stauchbolzen | Stahl | |
5.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | Nut einer Reihe | Satz Befestigungselemente | Eloxierte Aluminiumbehandlung | 35 | Stauchbolzen | Stahl | ||
7.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | Nut einer Reihe | Satz Befestigungselemente | Eloxierte Aluminiumbehandlung | 35 | Stauchbolzen | Edelstahl | |
6.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | Nut einer Reihe | Satz Befestigungselemente | Eloxierte Aluminiumbehandlung | 35 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
8.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | Nut einer Reihe | Satz Befestigungselemente | Eloxierte Aluminiumbehandlung | 35 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | |
10.71 € 3.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80 | 2-reihige Nut | Nur Halterung | Eloxierte Aluminiumbehandlung | 75 | - | - | |
10.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 2-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | Eloxierte Aluminiumbehandlung | 75 | Stauchbolzen | Stahl | ||
13.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 2-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | Eloxierte Aluminiumbehandlung | 75 | Stauchbolzen | Edelstahl | |
12.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 2-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | Eloxierte Aluminiumbehandlung | 75 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
15.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 2-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | Eloxierte Aluminiumbehandlung | 75 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Ausführung | Dünne Verbinder | Profilserie | NIC Autotec Serie M8 | Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | EN AW 6081 Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passende Profilbreite(mm)
Anzahl der Profilnuten
Spezifikationen
Oberflächenbehandlung
Breite(mm)
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften