Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ABCH-8035-8 |
ABCH-8035-8-BNH |
ABCH-8035-8-BNHS |
ABCH-8035-8-CNH |
ABCH-8035-8-CNHS |
ABCH-8075-8 |
ABCH-8075-8-BNH |
ABCH-8075-8-BNHS |
ABCH-8075-8-CNH |
ABCH-8075-8-CNHS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Passende Profilbreite (mm) | Anzahl der Profilnuten | Spezifikationen | Breite (mm) | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.01 € 9.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | Nut einer Reihe | Nur Halterung | 35 | - | - | |
12.08 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | Nut einer Reihe | Satz Befestigungselemente | 35 | Stauchbolzen | Stahl | ||
13.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | Nut einer Reihe | Satz Befestigungselemente | 35 | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
13.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | Nut einer Reihe | Satz Befestigungselemente | 35 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
14.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | Nut einer Reihe | Satz Befestigungselemente | 35 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl | ||
18.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 2-reihige Nut | Nur Halterung | 75 | - | - | ||
18.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 2-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | 75 | Stauchbolzen | Stahl | ||
22.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 2-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | 75 | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
22.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 2-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | 75 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
24.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 80 | 2-reihige Nut | Satz Befestigungselemente | 75 | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Ausführung | Stranggepresste Verbinder | Profilserie | NIC Autotec Serie M8 | Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard | Werkstoff Grundkörper | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Passende Profilbreite(mm)
Anzahl der Profilnuten
Spezifikationen
Breite(mm)
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften