Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Versteifung / ABLR, M8 Serie / Aluminium / eloxiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABLR-8035-8
ABLR-8035-8-BNH
ABLR-8035-8-BNHS
ABLR-8035-8-CNH
ABLR-8035-8-CNHS
ABLR-8075-8
ABLR-8075-8-BNH
ABLR-8075-8-BNHS
ABLR-8075-8-CNH
ABLR-8075-8-CNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Profilbreite
(mm)
Anzahl der Profilnuten Spezifikationen Breite
(mm)
Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

14.13 €

1 5 Arbeitstage 1040Nut einer ReiheNur Halterung35--

17.57 €

1 5 Arbeitstage 1040Nut einer ReiheSatz Befestigungselemente35StauchbolzenStahl

20.56 €

1 5 Arbeitstage 1040Nut einer ReiheSatz Befestigungselemente35StauchbolzenEdelstahl

19.19 €

1 5 Arbeitstage 1040Nut einer ReiheSatz Befestigungselemente35Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

21.66 €

1 5 Arbeitstage 1040Nut einer ReiheSatz Befestigungselemente35Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

22.81 €

1 5 Arbeitstage 10802-reihige NutNur Halterung75--

28.74 €

1 5 Arbeitstage 10802-reihige NutSatz Befestigungselemente75StauchbolzenStahl

34.73 €

1 5 Arbeitstage 10802-reihige NutSatz Befestigungselemente75StauchbolzenEdelstahl

32.00 €

1 5 Arbeitstage 10802-reihige NutSatz Befestigungselemente75Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

36.93 €

1 5 Arbeitstage 10802-reihige NutSatz Befestigungselemente75Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stranggepresste Verbinder Profilserie NIC Autotec Serie M8 Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) Standard
Verdrehschutz mit Eckführung Ohne Standard Werkstoff Grundkörper EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung

Technischer Support