Flachverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / ABJF-80□□□ / Aluminium extrudiert

Flachverbinder für Alu-Konstruktionsprofile / ABJF-80□□□ / Aluminium extrudiert
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Flache Halterung, Serie M8, 80 mm Nutbreite, mit Oberflächenbehandlung aus Eloxal und Klarlack. 2 Typen: Einzelne Halterung und ein Satz Befestigungsteile.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ABJF-8040-8
ABJF-8040-8-BNH
ABJF-8040-8-BNHS
ABJF-8040-8-CNH
ABJF-8040-8-CNHS
ABJF-8080-8
ABJF-8080-8-BNH
ABJF-8080-8-BNHS
ABJF-8080-8-CNH
ABJF-8080-8-CNHS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpezifikationen Breite
(mm)
Schraubenausführung Werkstoff von Schraube und Mutter

13.42 €

4.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Nur Halterung40--

12.56 €

1 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente40StauchbolzenStahl

15.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente40StauchbolzenEdelstahl

13.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente40Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

16.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente40Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

15.76 €

6.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Nur Halterung80--

17.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente80StauchbolzenStahl

22.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente80StauchbolzenEdelstahl

19.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente80Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfStahl

24.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Satz Befestigungselemente80Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit InnensechskantkopfEdelstahl

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profilserie NIC Autotec Serie M8 Werkstoff EN AW 6081 Äquiv. Oberflächenbehandlung Eloxierte Aluminiumbehandlung/Klarlack

Technischer Support