Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ABLH-8080-8 |
ABLH-8080-8-BNH |
ABLH-8080-8-BNHS |
ABLH-8080-8-CNH |
ABLH-8080-8-CNHS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spezifikationen | Schraubenausführung | Werkstoff von Schraube und Mutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Nur Halterung | - | - | ||
19.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Stahl | ||
22.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Stauchbolzen | Edelstahl | ||
22.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Stahl | ||
25.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Satz Befestigungselemente | Schraube der enthaltenen Unterlegscheibe mit Innensechskantkopf | Edelstahl |
Loading...
Ausführung | Stranggepresste Verbinder | Profilserie | NIC Autotec Serie M8 | Passende Profilbreite(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Profilnuten | 2-reihige Nut | Zusätzliche Funktionen (Stranggusswinkel) | Standard | Verdrehschutz mit Eckführung | Ohne Standard |
Werkstoff Grundkörper | EN AW-6063-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Eloxierte Aluminiumbehandlung | Breite(mm) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Schraubenausführung
Werkstoff von Schraube und Mutter
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften